/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules muraux

    Module mural Zio Lite

    Les séries TR40 et TR42 sont conçues pour fonctionner avec les contrôleurs IQX Trend. Chaque modèle dispose d’une sonde de température intégrale, des variantes sont disponibles avec capteurs d’humidité relative et/ou de concentration de CO2.

    Aperçu

    Les séries TR40 et TR42 de capteurs et d’affichages de pièces sont conçues pour fonctionner avec les contrôleurs IQX Trend. Tous les modèles disposent d’une sonde de température intégrale et des variantes sont disponibles qui incluent également des capteurs pour l’humidité relative et/ou la concentration de CO2. Le TR42 est équipé d’un affichage à cristaux liquides rétro-éclairé monochrome qui peut être configuré pour afficher les lectures du capteur et permet à l’utilisateur de contrôler la vitesse du ventilateur, l’occupation et le point de consigne de la température. Jusqu’à sept appareils peuvent être connectés au contrôleur par un bus Sylk à deux fils qui transporte les données et l’alimentation.

    Caractéristiques et avantages:
    • Câblage réduit grâce au raccordement unique pour l’alimentation/le transfert de données au contrôleur
    • Capteur de température et d’humidité
    • Point de condensation calculé
    • Fonctionne en °C ou °F
    • Orientation portrait ou paysage
    • Écran tactile rétro-éclairé avec affichage à cristaux liquides, couleurs haute définition
    • Contrôles associés aux points de consigne, à la vitesse du ventilateur et aux actions prioritaires
    • Affichage des valeurs de concentration de CO2 et de température de l’air extérieur par le contrôleur
    • Options des touches de fonction (voyants, stores, etc.)
    • Sauvegarde/transfert des paramètres de configuration à l’aide d’une carte micro SD
    Certificats::
    • CE, Boîtier en plastique UL94-V0
    • FCC Partie 15, Classe B