Contrôleurs d’éclairage
Système de gestion de la lumière Dali64
DALI64 est un système de contrôle d’éclairage DALI conçu pour le protocole ouvert DALI 2 avec 64 adresses de luminaires DALI et 64 de périphériques. Le contrôle se fait via des commutateurs Bluetooth, une application de mise en service est présente.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
DALI64 est un système de gestion de l’éclairage DALI autonome entièrement équipé, intégré dans un capteur Light Spot HD de pointe. Conçu pour le protocole ouvert DALI 2, fournissant 64 adresses de luminaires DALI et 64 adresses de périphériques (les périphériques incluent capteurs, entrées de commutation et plateaux de scène). Il permet le contrôle de l’éclairage grâce à une gamme de commandes comprenant des commutateurs Bluetooth à faible consommation d’énergie. DALI64 offre un faible coût total de possession sans matériel supplémentaire requis et une installation simplifiée. Grâce à l’application intuitive de mise en service Light Touch, de nombreuses complications des systèmes DALI traditionnels sont éliminées. DAL64PSU dispose d’une alimentation intégrée de 120 mA pour le bus DALI, ce qui simplifie la durée d’installation et réduit les coûts. Le courant total à l’intérieur du bus DALI ne doit jamais dépasser 250 mA. Un maximum de 64 luminaires DALI peuvent être connectés via un câble 5 cœurs standard (alimentation secteur 3 cœurs et 2 cœurs pour bus DALI) ou un câble réseau DALI 2 cœurs. DALI64 permet de créer jusqu’à 8 zones de détection au sein du réseau DALI. DALI64 permet de créer jusqu’à 16 scènes et groupes pour répondre aux besoins des utilisateurs. Les scènes et les groupes peuvent être contrôlés à l’aide d’un commutateur secteur qui peut être connecté directement au capteur, plusieurs modules d’entrée de commutateur DALI peuvent être ajoutés pour permettre aux commutateurs push-to make™ afin de contrôler le réseau DALI, plusieurs plaques de scène DALI peuvent être ajoutées pour permettre une sélection simple et efficace des scènes et un contrôleur IR portable Quick Control pour rappeler les scènes.
Caractéristiques et avantages:- Protocole ouvert DALI 2, fournissant 64 adresses de luminaires DALI et 64 adresses d’appareils.
- Des connecteurs enfichables, à codage couleur, permettent de voir facilement ce qui va où et de réduire les erreurs de câblage.
- Scènes et groupes programmés avec télécommande à Contrôle rapide ou commutateurs standard via le module d’entrée DALI.
- Les capteurs à montage en surface ou encastré avec anneaux de verrouillage ou pinces à ressort vous offrent une flexibilité d’installation complète.
- Application de mise en service intuitive Light Touch
- Permet le contrôle de la foudre grâce à des commutateurs Bluetooth à faible énergie
Autres
- Brand
- CentraLine
Autres
- Brand
- CentraLine
- Brand : CentraLine