Câbles
Câble à paires torsadées Trend
Câbles à paires torsadées Trend recommandés pour les installations de systèmes Trend à usage général. Tous les câbles Trend sont fabriqués avec une gaine extérieure violette sans halogène et ont une tension nominale de 600 V.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Câbles Trend à paire torsadée blindés et non blindés recommandés pour les installations de systèmes Trend à usage général. Tous les câbles Trend sont fabriqués avec une gaine extérieure violette sans halogène et ont une tension nominale de 600 V. Les câbles blindés ont des paires torsadées enveloppées dans un ruban en polyester aluminium avec un fil de décharge en cuivre étamé.
Les câbles à paires torsadées sont constitués d’une paire blindée en cuivre étamé 22 AWG (7x30 AWG) multibrins, d’une isolation en polyéthylène et d’une paire blindée en aluminium-polyester torsadée. Câblage sur axe commun avec un fil de masse commun 24 AWG (7x32 AWG) toronné en cuivre étamé, gaine ignifugée sans halogène.
Caractéristiques et avantages:- Gaine violette pour faciliter l’identification
- Gaine sans halogène ignifuge
- Valeur nominale de 600 V
- ASTM D 2565-99
Autres
- Brand
- Trend
- For Use With
- IQ422 Controller volt
- Connector 1 Type
- Male D Type ampere
Autres
- Brand
- Trend
- For Use With
- IQ422 Controller volt
- Connector 1 Type
- Male D Type ampere
- Brand : Trend
- For Use With : IQ422 Controller volt
- Connector 1 Type : Male D Type ampere