Cartes et modules réseau
Module Ethernet Galaxy A083
Le module A083 Galaxy Ethernet prend en charge la signalisation des alarmes et la télémaintenance pour les systèmes Galaxy via LAN/WAN Ethernet 10 Base-T avec le protocole TCP/IP.
Le module A083 Galaxy Ethernet prend en charge la signalisation des alarmes et la télémaintenance pour les systèmes Galaxy via LAN/WAN Ethernet 10 Base-T avec le protocole TCP/IP. Il s’agit d’un module Ethernet à montage direct, qui peut être placé dans le boîtier existant de la centrale d’alarme, ce qui permet de réaliser des économies de temps et d’argent. En effet, l’utilisateur n’a besoin ni d’installer ni de câbler de boîtier supplémentaire. Des économies peuvent également être générées, car il n’y a pas de coûts supplémentaires pour les exigences de câblage supplémentaires.
Certificats: :
EN50131-3:2009
EN50131-6:2008
PD6662:2010
Certificats::- EN50131-3:2009
- EN50131-6:2008
- PD6662:2010
Data Sheet
Product Bulletins
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.