/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Interface bus Plus

    Interface bus PLus

    Aperçu

    L’interface de bus de terrain Plus est utilisée pour l’interface avec la programmation des centrales 8007, 8000 C/M, 8008, passerelle, centrales d’extinction 8010 et ABIGA ou pour la connexion directe d’une seule boucle installée sur site. Avec l’alimentation en mode commuté en option (réf. BME2Z002), l’équipement de signalisation d’alarme fourni par le bus peut être testé indépendamment de la centrale d’alarme via la connexion directe à l’interface du bus de terrain (réf. 789862.10). (La version 1.12 ou ultérieure du logiciel de programmation Tools 8000 est requise)

    Caractéristiques et avantages :
    • Les centrales d’extinction 8010 peuvent être interfacées avec des centrales intégrées pour systèmes d’alarme (ABIGA)
    • L’équipement de signalisation d’alarme fourni par le bus peut être testé indépendamment de la centrale
    • Alimentation en mode commuté avec fiche cylindrique
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER