/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    LIM Module isolateur de court-circuit

    Module isolateur de court-circuit pour boucle de haut-parleur 100 V, technologie rebouclée VARIODYN® D1.

    Aperçu

    Module isolateur de court-circuit pour boucle de haut-parleur 100 V, résistante aux court-circuit et aux ouvertures de circuit dans la technologie rebouclée VARIODYN® D1.

    Caractéristiques et avantages:
    • Technologie en boucle 100 V totalement redondante
    • Possibilités d'extension des topologies
    • Résistance aux court-circuits et aux ouvertures de ligne
    • Certifié et conforme à la norme EN 54-17
    • Économies potentielles considérables en termes de câblage et d'installation
    • Consommation électrique 0,15 W
    • Température ambiante -20 °C ... 65 °C
    • Indice de protection IP66 (boîtier)
    • Poids env. 0,22 kg
    • Dimensions L: 114 mm H: 114 mm P: 57 mm
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER