Cartes et modules réseau
Module d’interface entrée/sortie Vigilon LV
Module d’interface entrée/sortie Vigilon LV
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module d’interface Vigilon d’entrée/sortie basse tension peut être utilisé pour contrôler une charge résistive allant jusqu’à 1A à 30V c.c./c.a. via un ensemble de contacts de commutation unipolaires. Une entrée permet en outre la surveillance de l’équipement externe. Dans cette application, l’entrée doit être configurée comme entrée de confirmation. Une entrée de confirmation génère un défaut si un changement d’état n’est pas observé dans la période prédéfinie d’une sortie spécifique. Les modules d’interface S4 peuvent être montés dans d’autres boîtiers d’équipement à l’aide des supports de montage sur rail DIN. Un module peut également être installé dans un boîtier en plastique ou un boîtier en métal.
Caractéristiques et avantages :- Communications adressables analogiques
- L’identification de type intégrée identifie automatiquement ce dispositif auprès de la centrale d’alarme
- Technique de communication stable avec forte immunité vis-à-vis des interférences
- Adressage Soft ou SAFE
- Dispositifs alimentés par boucle, ce qui réduit les coûts d’installation et de maintenance
- Options pour connecter des détecteurs d’incendie conventionnels tels que des détecteurs de flamme et par faisceau
- Options de montage courantes, y compris montage en surface, montage sur panneau et montage sur rail DIN
- LED bicolores
- Connexion des bornes enfichables pour faciliter le raccordement
- CE
- LPCB
- EN54-17:2005
- EN54-18:2005