Cartes et modules réseau
Convertisseur M-Bus
Les séries PW sont des convertisseurs RS232/M-Bus qui agissent comme des interfaces maîtres pour les réseaux M-Bus avec des esclaves 3/20/60.
Les séries PW sont des convertisseurs RS232/M-Bus qui agissent comme des interfaces maîtres pour les réseaux M-Bus avec des esclaves 3/20/60. Ils disposent également d’un port ZVEI pour l’isolation optique. Ils sont de conception compacte (montage sur rail DIN ou mural) et ont une large bande de tension d’alimentation.
Caractéristiques et avantages:- Vitesse de communication : 300 à 9600 bauds
- Protection contre les surtensions et les courts-circuits
- Voyant d’état de fonctionnement situé à l’avant de l’unité
- IP40
Autres
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.