/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Interface 4 canaux alimentée par secteur

    Interface 4 canaux alimentée par secteur

    Aperçu

    Les unités d’interface secteur sont des alimentations secteur avec batterie de secours, conformes à la norme EN54-4 et qui peuvent être directement connectées à la boucle Vigilon et Nano. Elles ont également une capacité d’interface très flexible.

    Les 4 voies peuvent être configurées individuellement pour fournir une interface de sortie et d’entrée dans divers modes de configuration, pour contrôler l’équipement externe et recevoir une entrée pour permettre au système anti-incendie de prendre des décisions et d’agir en conséquence. Il est désormais possible d’avoir des entrées et sorties combinées, ce qui permet de connecter 8 circuits externes en tout.

    Caractéristiques et avantages :
    • Interface à 4 canaux intégrable
    • Une solution rentable, car tous les éléments sont inclus dans l’enceinte, réduisant ainsi vos coûts d’installation et de maintenance
    • Quatre canaux peuvent être programmés individuellement pour fournir différents modes de configuration afin de contrôler l’équipement externe
    Certifications :
    • EN54