/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Module d’interface MODBUS

    Module d’interface MODBUS

    Aperçu

    Le module d’interface MODBUS se compose d’une carte de circuit imprimé montée sur une plaque d’acier dans un boîtier en polycarbonate IP67, comme montré ci-dessus. Des débouchures pré-pressées sur les côtés du boîtier permettent d’installer des presse-étoupes d’entrée de câble pour le câblage de la ligne d’alimentation et de communication. Une alimentation CC comprise entre 18-28V CC, généralement 24V CC, de 150 mA, est nécessaire pour alimenter l’interface. Une alimentation en mode commutateur intégré isole cette entrée de tous les circuits de communication.

    Caractéristiques et avantages :
    • Prise en charge du protocole Modbus
    • Boîtier IP67
    • S’intègre sans effort aux centrales ZX
    • Port de données tiers RS232
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS