/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Convertisseur RS232/M-Bus

    Les convertisseurs RS232/M-Bus agissent comme interfaces maître pour les réseaux M-Bus avec 20 esclaves. Ils disposent également d’un port ZVEI pour l’isolation optique. Ils sont de conception compacte.

    Aperçu

    Les convertisseurs RS232/M-Bus agissent comme interfaces maître pour les réseaux M-Bus avec 20 esclaves. Ils disposent également d’un port ZVEI pour l’isolation optique. Ils sont de conception compacte. Il dispose d’une large bande de tension d’alimentation. Le convertisseur RS232/M-Bus est un convertisseur de niveau (maître) pour l’alimentation à distance et la lecture à distance de jusqu’à 20 esclaves. Il est résistant à un court-circuit soutenu. Il est très flexible en matière d’alimentation électrique et dispose d’une interface optique. Pour la demande de données et l’utilisation des données de réponse, un ordinateur de contrôle est nécessaire. Aussi, une interface RS232 est disponible. Les lignes RXD, TXD et GND sont acheminées vers les bornes à vis et vers le connecteur D-SUB à l’avant. Les Echo™ sont supprimés. Il n’y a pas d’isolation entre le M-bus, l’alimentation et le RS232. Si une isolation électrique est nécessaire, utilisez l’interface optique.

    Caractéristiques et avantages:
    • Vitesse de communication : 300 à 9600 bauds
    • Protection contre les surtensions et les courts-circuits
    • Voyant d’état de fonctionnement situé à l’avant de l’unité
    Certificats::
    • IP20