/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Module de détection à interface radio Morley

    Discontinué

    Module de détection à interface radio Morley

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module d’interface radio alimenté par boucle MIW-INT est conçu pour la gamme de centrales adressables analogiques Morley-IAS. Il fournit une traduction directe d’une boucle adressable analogique Morley-IAS standard aux périphériques sur site radio adressables analogiques Hyfire. Avec une portée allant jusqu’à 200 m (656 ft) en air libre, le module offre une solution facile et pratique pour les applications où l’utilisation d’appareillage est prohibitive dans certaines zones. Le module fournit un chemin de communication transparent entre la centrale d’alarme et les dispositifs radio, transmettant toutes les informations analogiques à la centrale d’alarme. Jusqu’à 32 dispositifs radio Hyfire peuvent être configurés sur un seul MIW-INT.

    Caractéristiques et avantages :
    • Prend en charge jusqu’à 32 appareils radio
    • Alimentation par boucle
    • Appareils adressables entièrement analogiques
    Certifications :
    • CE
    • LPCB
    • Vds
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS