/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Modules d’interface S4

    Modules d’interface S4

    Aperçu

    Le module d’interface d’entrée/sortie S4 peut être configuré pour fournir n’importe quelle combinaison de quatre entrées ou sorties maximum. Une sortie de contacts de relais normalement ouverts ou normalement fermés peut être utilisée pour commander une charge allant jusqu’à 1A à 30V c.c./c.a.

    Chaque module comprend un isolateur de boucle pour l’isolation de dispositifs. Chaque module d’interface utilise l’une des 207 adresses de dispositif disponibles sur une boucle et répond aux requêtes régulières de la centrale d’alarme en signalant le type de dispositif et l’état

    Le module d’interface S4 peut être monté dans d’autres boîtiers d’équipement à l’aide des supports de montage sur rail DIN. Il peut également être installé dans un boîtier en plastique

    Une entrée peut être programmée en tant qu’entrée incendie, défaut, surveillance ou confirmation. En outre, il est possible d’utiliser la voie 1 comme entrée de zone, ce qui permet la connexion de détecteurs conventionnels et de MCP à ce module. L’entrée de zone peut être configurée pour avoir une fonction de validation d’alarme et une durée de réinitialisation configurable

    Caractéristiques et avantages :
    • Communications adressables analogiques
    • L’identification de type intégrée identifie automatiquement ce dispositif auprès de la centrale d’alarme
    • Technique de communication stable avec forte immunité vis-à-vis des interférences
    • Adressage Soft ou SAFE
    • Options de montage courantes, y compris montage en surface, montage sur panneau et montage sur rail DIN
    • Module d’extension LED bicolores
    • Bornes enfichables pour faciliter le câblage
    Certifications :
    • EN54-17:2005
    • EN54-18:2005
    • BS EN50130-4: 1996: Partie 4 :
    • BS EN 60950-2002