/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    PCB d’interface à sortie unique S4

    PCB d’interface à sortie unique S4

    Aperçu

    Les interfaces à sortie unique S4 sont conçues pour être utilisées sur des centrales d’alarme. Chaque module comprend des isolateurs de boucle pour l’isolation des dispositifs. Les interfaces à sortie unique S4 sont adaptées à la commutation sur secteur, elles fournissent des contacts normalement fermés et normalement ouverts à une charge résistive de 13A 250V c.a. (230V c.a. nominal). Chaque interface S4 utilise l’une des 207 adresses de dispositif disponibles sur une boucle et répond aux sondages réguliers de la centrale d’alarme pour indiquer le type de dispositif.

    L’interface de sortie unique S4 est disponible dans un boîtier métallique (S4-34415). Le boîtier fournit des points de terminaison de câble sur le boîtier.

    Caractéristiques et avantages :
    • Communications adressables analogiques
    • Identification intégrée pour identification automatique
    • Technique de communication stable avec forte immunité vis-à-vis des interférences
    • Adressage Soft ou SAFE
    • Options de montage courantes, y compris montage en surface et montage sur rail DIN
    Certifications :
    • Homologué LPCB EN54-17:2005 et EN54-18:2005
    • LVD BS EN 60950-2002