Cartes et modules réseau
Module traducteur
Module traducteur
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module traducteur « filaire vers sans fil » VW2W100 est un dispositif d’extension de système analogique câblé directement à partir de l’analogique de ligne qui permet l’ajout de capteurs et de modules E/S avec système de communication radio. Module traducteur sans fil pour centrales d’alarme AM1000 / 2000N / 4000 / 6000N. Permet de contrôler 32 périphériques sans fil jusqu’à 200 mètres en espace ouvert.
La transmission se fait manière bidirectionnelle avec une fréquence de 868,15MHz à 869,85MHz avec 7 canaux. Équipé d’un écran, de touches de fonction pour la programmation et de trois LED pour afficher l’état de l’appareil. Possibilité de connecter jusqu’à 7 extenseurs. Le récepteur est connecté et alimenté directement à partir de la boucle. Équipé de deux antennes orthogonales et d’un protocole crypté pour la communication avec les dispositifs. Programmation sur PC via le logiciel fourni.
Caractéristiques et avantages :- Module de traduction filaire vers sans fil
- Permet de contrôler 32 périphériques sans fil jusqu’à 200 m (656 ft) en espace ouvert.
- La transmission se fait de manière bidirectionnelle
- Trois voyants LED
- EN 54-17
- EN 54-18
- EN 54-25