/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Boitier métal VESDAnet Modbus Type 3 HLI

    Les HLI VESDA® Modbus type 3 agissent comme proxy pour ts les dispo. VESDA sur le réseau VESDAnet, en fourn. un accès à des infos d’état riches disponibles à partir des détecteurs VESDA, ainsi que la capacité de contrôler et de configurer ces dispo.

    Aperçu

    Les HLI VESDA® Modbus type 3 agissent comme proxy pour ts les dispo. VESDA sur le réseau VESDAnet, en fourn. un accès à des infos d’état riches disponibles à partir des détecteurs VESDA, ainsi que la capacité de contrôler et de configurer ces dispo. Les alarmes sont signalées à l’hôte dans les secondes suivant l’atteinte d’une condition d’alarme par un détecteur. Les performances exactes dépendent de la stratégie d’interrogation et de la taille du réseau surveillé.

    Ces dispositifs sont logés dans un boîtier métallique, ce qui permet un montage permanent sur une surface plane. Avec une interface VESDAnet intégrée, il n’est pas nécessaire d’avoir un module de prise VESDAnet distant, ce qui fait de ces HLI muraux une solution rentable pour les exigences d’interface.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER