/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules réseau

    Interface alimentée par boucle Vigilon

    Interface alimentée par boucle Vigilon

    Aperçu

    Les interfaces alimentées par boucle Vigilon font partie de la gamme exclusive de produits Gent. Ces interfaces alimentées en boucle peuvent accueillir une grande quantité d’interface alimentées en boucle offrant une gamme flexible d’entrées et de sorties du système FD&A, du contrôle de l’usine à la signalisation d’autres systèmes en cas d’incendie, en passant par la liaison avec d’autres systèmes de gestion d’urgence tels que des arroseurs ou des systèmes de sécurité.

    Caractéristiques et avantages :
    • Dispositifs alimentés par boucle, ce qui réduit les coûts d’installation et de maintenance
    • Adresses individuelles pour maximiser les informations et la flexibilité au niveau des causes-effets
    • Chaque dispositif a une gestion des courts-circuits EN54-17 pour une meilleure intégrité du système
    • Gamme complète de fonctionnalités dans chaque variante de dispositif pour simplifier la conception du système
    • Gamme complète d’armoires de montage et d’accessoires
    • Options pour connecter les détecteurs d’incendie conventionnels tels que les détecteurs de flamme et détecteurs par faisceau
    Certifications :
    • Certifié EN54-17 et EN54-18
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Gent

    Autres

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent