Cartes et modules réseau
Centrale d’alarme incendie série ZX
Centrale d’alarme incendie série ZX
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La gamme ZX de centrales d’alarme incendie intelligentes, modulaires et évolutives à 1, 2 ou 5 boucles convient à la protection de tous les types de propriétés moyennes ou grandes. Ces centrales sont faciles à installer et à entretenir, ce qui en fait un choix incontournable pour les nouveaux projets et les rénovations. La série ZX est une gamme de centrales d’alarme incendie intelligentes. Elle a été conçue et construite autour d’une technologie de microprocesseur éprouvée et fiable. Cette approche simple fournit une plateforme d’alarme incendie modulaire et extensible adaptée à la protection de tous les types de locaux.
Caractéristiques et avantages :- Livré sans logiciel
- À utiliser avec Morley ZX1Se, ZX2Se, ZX5Se
- Plateforme évolutive pouvant prendre en charge jusqu’à 99 dispositifs sur un seul réseau
- Intégration simple avec systèmes VA/PA et d’autres systèmes
- Prise en charge de tous les protocoles des principaux détecteurs de l’industrie
- Le menu facile à suivre permet de gérer toutes les activités de maintenance standard
- Large gamme d’équipements tels que les imprimantes, les accessoires de montage et les répéteurs
- Programmation simple avec l’outil hors ligne de configuration du système
- EN54
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS