/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Passerelles réseau

    Module d’intégration C-Bus

    Discontinué

    Les modules d’intégration C-Bus offrent une passerelle connectée complète pour la migration Niagara N4 depuis le C-Bus.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules d’intégration C-Bus offrent une passerelle connectée complète pour la migration Niagara N4 depuis le C-Bus. Les modules d’intégration C-Bus fournissent un moyen de mise à jour pour la base d’installation des E/S du contrôleur EXCEL 5000 vers les contrôleurs CIPer modèle 50 et WEB-8000. Pour les partenaires CentraLine qui ont besoin d’offrir une solution de superviseur intégrée lors de la restauration ou de l’extension de projets anciens, le C-Bus virtuel de Honeywell sur l’interface LonWorks® et le pilote permettent l’intégration du C-Bus physique sur LonWorks sans remplacement des contrôleurs XL5000. Cela est effectué en installant le nouveau C-Bus via l’interface LonWorks ou en remplaçant les anciens superviseurs.

    Caractéristiques et avantages:
    • Passerelle entre systèmes EXCEL 5000 et Niagara N4 (CIPer, modèles 50 et WEB-8000)
    • Interface réseau LON si utilisée avec le module IF-LON2
    • Prend en charge l’intégration de EXCEL 5000 à un WEB-8000 via LON et C-BUS
    • La mise à jour des anciens systèmes basés sur EXCEL 5000 permet d’éviter les coûts de réparation et de remplacement
    • Communication via C-Bus avec interface série RS485 isolée électriquement
    • Connexion LAN (Ethernet) pour des communications réseaux ininterrompues, interface réseau TCP/IP facilement configurable et compatible avec le réseau
    • Options de connexion à interface C-Bus physique, C-Bus sur LonWorks (C-Bus virtuel) ou LonWorks standard (nécessite Niagara 4.4 ou version ultérieure) disponibles
    • Peut prendre en charge simultanément les connexions C-Bus et LON
    • Lorsqu’il est utilisé avec CIPer Model 50, aucun pilote n’est nécessaire. En revanche, un pilote de licence HONDRCBUS est essentiel avec WEB-8000
    • Montage mural et installation en rack en option
    Certificats::
    • UL 916
    • FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe B
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine