Répéteurs
Répéteur pour système radio Agile™ M200F-RF
Répéteur pour système radio Agile™ M200F-RF
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le répéteur radio M200F-RF est un dispositif RF alimenté par batterie et conçu pour être utilisé avec la passerelle radio M200G-RF sur un système anti-incendie adressable. Le répéteur du système radio utilise un protocole de communication propriétaire compatible et le répéteur contient également un émetteur-récepteur sans fil et se branche sur la base du détecteur sans fil B501RF. Le répéteur du système radio permet d’étendre la portée RF du système de détection d’incendie radio.
Caractéristiques et avantages :- Maillage de plusieurs chemins de communication pour une fiabilité accrue
- Avertissement de retrait de la tête
- Un message d’alerte est envoyé au contrôleur CIE lorsqu’un répéteur est retiré de sa base
- Jusqu’à 32 périphériques sans fil par passerelle
- Logiciel Agile IQ 3-en-1 pour une conception, une configuration et des diagnostics faciles
- EN54-25
- EN54-18
- 2014/53/EU
Autres
- Brand
- Morley-IAS
Autres
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS