Répéteurs
Pilote de schématisation Compact Idr-Cm
Pilote de schématisation Compact Idr-Cm
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Le Compact Mimic est un émulateur extensible adapté aux applications « standard » ou plus complexes où des panneaux synoptiques sont nécessaires en association avec les centrales d’alarme incendie NOTIFIER. Les sorties communes incendie, défaut, test et désactivation et les sorties d’alimentation OK peuvent être configurées en plus d’une entrée de commutateur à clé pour activer les entrées d’évacuation, de silence, de test de lampe, d’inhibition et de réinitialisation. Le Compact Mimic a deux types de cartes : une carte principale (IDR-CM) et une carte d’extension (IDR-CME), qui peuvent avoir jusqu’à 16 sorties configurables toutes les deux. Un système synoptique compact entièrement utilisé peut comprendre une carte principale et jusqu’à 9 cartes d’extension pour fournir jusqu’à 160 sorties configurables maximum.
Certifications :- EN 60 950