/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Répéteurs

    Kit Pca de carte de borne de pilote de schématisation Idr-Md

    Kit Pca de carte de borne de pilote de schématisation Idr-Md

    Aperçu

    La carte d’extension mimic IDR-MD constitue un système polyvalent lorsque des affichages synoptiques sont nécessaires en association avec les centrales d’alarme incendie NOTIFIER. Les sorties communes incendie, défaut, test et désactivation et les sorties d’alimentation OK peuvent être configurées en plus d’une entrée de commutateur à clé pour activer les entrées d’évacuation, de silence, de test de lampe, d’inhibition et de réinitialisation. Il fournit 64 sorties LED ou relais et 8 entrées. Jusqu’à 8 pilotes Mimic peuvent être connectés en étoile. Nécessite un kit PCA Mimic Control et une alimentation externe de 24V c.c. Le kit IDR-MD Mimic Driver comprend une carte Pilote synoptique et deux cartes de terminaison synoptiques, chacune montée sur un châssis métallique discret. Jusqu’à huit cartes de pilote synoptique peuvent être pilotées par une carte de commande.

    Caractéristiques et avantages :
    • Utilisation avec les zones réseau
    Certifications :
    • ISO9001:1994