/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Répéteurs

    Répéteur actif Prl-Idr-6A

    Répéteur actif Prl-Idr-6A

    Aperçu

    Le panneau de répétition actif IDR-6A combine un design compact avec un affichage LCD graphique rétroéclairé de 240 x 64 pixels et des boutons-poussoirs pour commander le système. Le grand affichage LCD reproduit l’affichage sur le panneau ID3000 et utilise la même interface utilisateur simple et pilotée par menu que le panneau ID3000. Les boutons de commande et les touches de navigation du répéteur permettent à l’opérateur de naviguer dans les options de menu et les affichages d’événements. De plus, il permet à l’utilisateur de réinitialiser le système à distance, d’accepter des événements, de couper le son, de faire sonner les diffuseurs sonores, d’initier l’évacuation et d’exécuter des tests de diagnostic sur le répéteur. Pour plus de sécurité, un commutateur à clé à l’avant du répéteur active/désactive certains boutons-poussoirs. Les neuf voyants LED fournissent un bref résumé de l’état général du système pour l’utilisateur. Sa conception compacte facilite l’installation et la mise en service des répéteurs série IDR. Le journal des événements du répéteur peut stocker jusqu’à 150 événements les plus récents ; cela facilite également la mise en service.

    Caractéristiques et avantages :
    • Modèles 1 ou 2 boucles disponibles
    • 159 détecteurs Opal intelligents par boucle
    • 159 modules (modules d’interface entrée/sortie AV, MCP) par boucle
    • 64 zones de détection incendie avec voyant LED par zone
    • 2 sorties programmables avec surveillance des circuits ouverts et courts-circuits
    • 2 entrées programmables
    • 4 touches programmables selon les besoins de l’utilisateur
    Certifications :
    • EN60950