/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transpondeur

    Modules transpondeurs pour esserbus

    Discontinué

    Modules transpondeurs pour esserbus

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Les systèmes de détection d’incendie professionnels doivent fournir plus que des alarmes fiables de détection et de signalisation d’incendie aux pompiers. Au fil du temps, les progrès continus dans les unités techniques ont conduit à de nombreuses améliorations dans les systèmes de surveillance et de gestion. Dans le même temps, les spécifications des normes européennes deviennent de plus en plus exigeantes. Essentiellement, l’assortiment se compose d’un « transpondeur d’alarme » qui est utilisé à la fois pour la connexion de détecteurs non adressables (détecteurs de type point, détecteurs manuels et détecteurs spéciaux) ainsi que pour le fonctionnement de dispositifs de signalisation d’alarme conventionnels (dispositifs d’alarme sonore, d’alarme visuelle et dispositifs combinés). Le suivi des lignes conformément aux dernières normes est assuré via des « modules EOL » (modules d’élément de fin de ligne). La deuxième partie est formée par le « FCT » (transpondeur de contrôle d’incendie) et l’IQ8TAL étant des transpondeurs d’entrée et de sortie alimentés en boucle avec une entrée de contact et une sortie de relais flottante pour la surveillance des contacts et la transmission des alarmes techniques pour la surveillance de l’équipement. Ces modules à faible consommation électrique sont destinés à l’interfaçage avec d’autres éléments qui ne font pas partie du système de détection d’incendie lui-même. Grâce à leur design intelligent, ils élargissent considérablement la gamme des fonctions de surveillance et de contrôle dans le cadre de la gestion du bâtiment. Indépendamment du nombre d’entrées et de sorties fournies par chaque appareil individuel, le transpondeur esserbus ne nécessite qu’une seule adresse de boucle.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER