/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Transpondeur

    Transpondeur Esserbus RTZ

    Transpondeur Esserbus RTZ

    Aperçu

    Le transpondeur Esserbus est un transpondeur de zone de rénovation pour le système d’alarme incendie 8000, IQ8Control et les centrales d’alarme incendie FlexES Control. Des détecteurs d’incendie automatiques individuels et des déclencheurs manuels (technologie conventionnelle) d’autres fabricants peuvent être connectés aux 4 entrées de zone du transpondeur. La tension des 4 zones peut être configurée sur 24 V via le module CC/CC interne. Un module de réinitialisation supplémentaire n’est pas nécessaire pour faire fonctionner les détecteurs tiers. Il a deux sorties relais à des fins de contrôle général.

    Caractéristiques et avantages :
    • Pour la connexion de détecteurs tiers
    • Une seule adresse de boucle nécessaire par transpondeur
    • Max. 100 transpondeurs par centrale d’alarme incendie
    • Max. 31 transpondeurs par boucle
    • Courant de sortie max. 125 mA par zone de détection
    • Délai de réinitialisation variable de la zone du détecteur (0 à 15 secondes)
    Certifications :
    • VdS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER