/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Transpondeur

    Module d'interface radio

    Discontinué

    Module d'interface radio alimenté par boucle IDP-RM1 conçu pour la gamme Notifier de panneaux commande adressables analogiques. Module d'interface de détection radio. Accepte jusqu'à 32 périphériques adressables analogiques radio. Un requis par zone.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module d'interface radio alimenté par boucle IDP-RM1 est conçu pour la gamme Notifier de panneaux commande adressables analogiques. Module d'interface de détection radio. Accepte jusqu'à 32 périphériques adressables analogiques radio. Un requis par zone. Il fournit une traduction directe d'une boucle adressable analogique Notifier standard à la gamme Hyfire de périphériques sur site radio adressables analogiques. Avec une portée allant jusqu’à 200 m en air libre, le module offre une solution facile et pratique pour les applications où l’utilisation d’appareillage est prohibitive dans certaines zones. Le module fournit un chemin de communication transparent entre la centrale d'alarme et les dispositifs radio, transmettant toutes les informations analogiques à la centrale d'alarme. Jusqu’à 32 dispositifs radio Hyfire peuvent être configurés sur un seul IDP-RM1.

    Équipements et avantages :
    • Prend en charge jusqu'à 32 appareils radio
    • Alimentation en boucle
    • Appareils adressablesentièrement analogiques Couverture
    • jusqu'à 200 m (espace libre)
    • Communication à double sens avec les appareils radio
    • 7 canaux Saut de fréquence
    • 868MHz
    • Code spécifique au
    • site
    • Conçu pour répondre aux exigences de prEN54-25 & BS5839 Pt.1 2002
    Certifications :
    • ISO9001 :1994
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER