Transpondeur
Transpondeur pour UniVario
Les transpondeurs pour UniVario sont alimentés en énergie via l’entrée de tension du groupe 9 V CC. Pour répondre aux exigences standard de surveillance, un élément de borne EOL-UV est connecté à la base du détecteur UniVario.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les transpondeurs pour UniVario sont alimentés en énergie via l’entrée de tension du groupe 9 V CC. Pour répondre aux exigences standard de surveillance, un élément de borne EOL-UV est connecté à la base du détecteur UniVario. L'interface nécessite une alimentation en tension externe. En outre, deux sorties relais surveillées en option sont disponibles.
Équipements & avantages :- Une seule adresse de boucle est nécessaire par transpondeur
- Entrée numérique
- Surveillance de boucle conformément à la norme EN 54-13
- Isolateur de boucle intégré
- Sorties de relais programmables
- Fonction de réinitialisation de relais programmable
- Max. 100 transpondeurs par centrale d'alarme d'alarme incendie
- Max. 31 transpondeurs par boucle
- Max. 127 zones de détecteur par boucle
- VdS
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER