/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Licences de contrôleur

    Contrôleur IQ X

    Le contrôleur IQ X utilise la plateforme Niagara N4 pour le contrôle unitaire et d’atelier et l’intégration avancée.

    Aperçu

    Le contrôleur IQ X utilise la puissante plateforme Niagara N4 pour le contrôle unitaire et d’atelier et l’intégration avancée. Le commutateur Ethernet 4 ports gigabits intégré permet une communication rapide et facile avec d’autres contrôleurs IQX et des appareils compatibles IP, ainsi qu’une intégration facile avec des réseaux OT (technologie opérationnelle) tiers et des solutions basées sur le cloud.

    Les entrées/sorties embarquées (3 entrées/sorties universelles, 3 entrées/sorties universelles et 6 canaux de sortie numérique) permettent l’interfaçage avec des capteurs, actionneurs, etc. traditionnels et peuvent facilement être étendus jusqu’à 172 voies (c’est-à-dire des points physiques) à l’aide des modules d’extension IQXIO. La connectivité du bus Sylk est également fournie pour les dispositifs de contrôle de pièce. La programmation du système est réalisée à l’aide d’IQ VISION, et une interface HTML5 riche en fonctionnalités peut être entièrement personnalisée pour fournir aux utilisateurs finaux une surveillance et un contrôle en ligne.

    Caractéristiques et avantages:
    • Convient à la fois aux applications d’usine et aux applications unitaires
    • Commutateur Ethernet quatre ports gigabits intégré
    • Réseau en étoile avec tolérance de défaut sur RSTP
    • Conforme aux normes BACnet B-BC et AMEV AS-B
    • Connexions JSON, MQTT et Honeywell Forge Cloud compatibles avec l’IoT
    • Cybersécurité basée sur ISA 62443-3-3 SL4
    • Douze points d’E/S embarquées extensibles jusqu’à 172 voies
    • Fonctionnalité de contrôle HOA (main, arrêt, auto) intégrée
    • Capteur de pression différentielle intégré (IQX12P uniquement)
    • Vues et analyses HTML5 à tous les niveaux du système
    Certificats::
    • CE
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend