Superviseurs
Gestionnaire de bâtiments à distance Honeywell
Un superviseur sécurisé basé sur le cloud qui permet la surveillance et le contrôle du BMS sur un seul site ou un portefeuille de plusieurs sites.
Honeywell Remote Building Manager (RBM) est un superviseur cloud sécurisé qui permet de surveiller et de contrôler un système de gestion de bâtiment. Il est conçu pour un site unique ou plusieurs sites afin de piloter des opérations CVC de bâtiments plus intelligentes et d'augmenter le confort des occupants, et comprend : (1) des vues de tableau de bord à l'échelle du site et du portefeuille, (2) un contrôle à tout moment et en tout lieu, (3) une vue de la liste des points et des détails sur l'équipement , (4) console d'alarme et (5) programmation.
Autres
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.