/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Licences de contrôleur

    Licence de contrôleur usine IQX12/100

    Le contrôleur IQ X utilise la plateforme Niagara N4 pour le contrôle unitaire et d’atelier et l’intégration avancée. Le commutateur Ethernet 4 ports gigabit intégré permet une communication rapide, facile avec des contrôleurs IQX et appareils IP.

    Aperçu

    Le contrôleur IQ X utilise la puissante plateforme Niagara N4 pour le contrôle unitaire et d’atelier et l’intégration avancée. Le commutateur Ethernet 4 ports gigabits intégré permet une communication rapide et facile avec d’autres contrôleurs IQX et des appareils compatibles IP, ainsi qu’une intégration facile avec des réseaux OT (technologie opérationnelle) tiers et des solutions basées sur le cloud.

    Les entrées/sorties embarquées (3 entrées/sorties universelles, 3 entrées/sorties universelles et 6 canaux de sortie numérique) permettent l’interfaçage avec des capteurs, actionneurs, etc. traditionnels et peuvent facilement être étendus jusqu’à 172 voies (c’est-à-dire des points physiques) à l’aide des modules d’extension IQXIO. La connectivité du bus Sylk est également fournie pour les dispositifs de contrôle de pièce.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend