/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’extension

    Relais à quatre voies

    L’interface relais à quatre voies est un boîtier en plastique I/F avec une tension de fonctionnement maximale de 125 V ca ou 150 V cc.

    Aperçu

    L’interface relais à quatre canaux est un boîtier en plastique I/F avec une tension de fonctionnement maximale de 125 V ca ou 150 V cc.

    Caractéristiques et avantages:
    • Tension de fonctionnement : 8,5 V à 16 V
    • Résistance : 280 - (42 mA)
    • Valeur nominale de courant : 1,25 mA
    • Tension de fonctionnement maximale : 125 V CA ou 150 V CC