/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Modules d’extension

    Support de module d’extension

    Le support de module PCD3 fournit de l’espace pour les modules E/S à l’extrémité du bus.

    Aperçu

    Les supports de modules d'extension Saia PCD3.C sont disponibles en deux versions : avec 2 ou 4 emplacements. Les automates Saia PCD3 peuvent ainsi être étendus à 64 ou 1 023 entrées/sorties. Tous les modules d'E/S standards peuvent être utilisés dans les supports de modules d'extension. En revanche, les modules de communication ou autres modules intelligents ne peuvent être branchés que sur le CPU de base.

    Caractéristiques et avantages :
    • 2 ou 4 emplacements d'E/S ou 4 E/S emplacements et bornes de connexion pour une alimentation 24 VCC
    • Tous les modules d'E/S standard peuvent être enfichés
    • Peut être étendu jusqu'à 64 modules ou 1 023 E/S
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC