/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Module d’extension de relais DUO

    Module de relais d’extension DUO

    Aperçu

    Le module de relais DUO peut être utilisé pour l’extension d’un module d’E/S DUO BUS-2/BUS-1 s. m. Le module de groupe de détecteurs est utilisé pour l’extension d’une centrale d’alarme anti-intrusion MB-Secure ou MB12/24/48/100/256 plus avec commande et alimentation via le BUS. Les deux relais peuvent être activés via les sorties du module d’E/S DUO ou, alternativement, via toute autre tension de commande avec un faible potentiel actif. Pour la détection de tentative d’arrachement, un interrupteur de couvercle est intégré.

    Caractéristiques et avantages :
    • Les deux relais sont activés via le module d’E/S DUO ou une tension de commande indépendante active basse
    • 2 sorties relais ayant chacune un contact de commutation sans potentiel
    • Large gamme de capacités de commutation 5V c.c./10 mA à 250V c.a./5 A
    • Commutateur de détection de tentative d’arrachement
    Certifications :
    • G114051, Classe C
    • EN 50131-3, Grade 3, Classe II
    • SES-EMA-RL-T2:2010-08
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Relay Module

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • Relay Module
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : Relay Module