/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Modules d’E/S

    Module DUO

    Module DUO

    Aperçu

    Le module de relais DUO et le module d’E/S DUO pour un montage encastré. Le module de relais DUO a la fonction de modules de commutation. Le module d’E/S DUO BUS-2/BUS-1 permet d’étendre MB-Secure ou MB12/24/48/100/256 et la centrale d’alarme anti-intrusion avec un contrôle et une alimentation via le BUS.

    Caractéristiques et avantages :
    • 2 dispositifs de gestion, chacun avec contact de commutation sans potentiel
    • Large plage de capacité de commutation
    • 2 LED pour l’indication d’état, visibles de l’extérieur ou avec un seul couvercle sur demande
    • Les deux relais sont déclenchés via le module d’E/S DUO ou une tension de commande indépendante
    • Installation facile dans un boîtier d’encastrement ou dans un boîtier pour cavité murale
    Certifications :
    • Approbation VdS
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security