/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Technologie d’issue de secours, dispositifs de commande en réseau, boîtiers, profilé chapeau

    Technologie d’issue de secours, dispositifs de commande en réseau, boîtiers, profilé chapeau

    Aperçu

    Agréé pour le contrôle des éléments de verrouillage électrique pour les issues de secours et d’évacuation.

    EltVTR.

    Caractéristiques et avantages :
    • Possibilité de connexion pour les terminaux de porte et les éléments
    • de fonctionnement
    • Option de connexion pour les éléments de verrouillage
    • Séquences de temps réglables pour libération continue max.,
    • temporisation de libération continue, libération de courte durée, préalarme,
    • heure d’alarme et signal d’orientation
    • Surveillance du temps d’ouverture de la porte avec déverrouillage de courte durée.
    • Avec 4 entrées programmables pour :
    • - Contrôle du verrouillage/déverrouillage, déverrouillage de courte durée,
    • acquittement d’alarme via un contact sans potentiel des
    • éléments de fonctionnement tels que lecteurs de badge, serrures à code
    • ou dispositfs similaires
    • - Déverrouillage de courte durée via le système de contrôle d’accès
    • ou
    • - Déverrouillage d’urgence via le système d’alarme incendie ou
    • - Verrouillage avec priorité sur le système d’alarme anti-intrusion
    • ou
    • - Déverrouillage via le minuteur, et bien plus encore.
    • Avec 4 sorties relais paramétrables pour :
    • - Porte verrouillée/déverrouillée ou
    • - Porte ouverte/fermée ou
    • - Alarme collective ou alarme unique,
    • - Ouverture de porte / verrouillage moteur / entraînement de porte battante /
    • parking.
    • Interface de bus TS pour le paramétrage via le logiciel (FTManager)
    • et mise en réseau pour un fonctionnement parallèle du logiciel de visualisation,
    • Tableau et serveur OPC
    • Connexions : bornes à vis