Modules d’E/S
Module E/S Panneau Bus enfichable Honeywell
Les modules E/S Panneau Bus Honeywell se composent d'un terminal et de modules électroniques amovibles qui permettent de monter et de câbler les prises avant l'installation des modules électroniques.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules E/S Panneau Bus Honeywell se composent d'un terminal et de modules électroniques amovibles qui permettent de monter et de câbler les prises avant l'installation des modules électroniques. Tous les modules électroniques peuvent être remplacés sans couper l’alimentation ni les liaisons bus. Tous les modules électroniques peuvent être remplacés sans couper l’alimentation ni les liaisons bus.
Caractéristiques et avantages:- Fonctionnalité plug and play pour une maintenance facile.
- L’installation séparée des terminaux et des modules électroniques permet de réduire le risque de dommages et de vol pendant la phase de construction.
- Câblage rapide avec des bornes enfichables de pointe (borniers à vis également disponibles) et des connecteurs de passerelle
- Large éventail de capteurs pris en charge (NTC20k Ω, NTC10k Ω, PT1000-1/-2, Johnson A99 PTC, NI1000TK5000, PT3000, Balco500, 0/2-10 V,0/4-20 mA). REMARQUE : Les modules E/S de bus de panneau mixtes XF830A, XFU830A et CPO-IO830 ne sont adaptés que pour les signaux des capteurs NTC 20k Ω et 0/2-10 V, 0/4-20 mA,
- Les voyants d’entrée binaire peuvent être configurés pour afficher l’état (désactivé/jaune) ou l’affichage de l’alarme (vert/rouge) REMARQUE : Les modules E/S mixtes XF830A, XFU830A et CPO-IO830 disposent uniquement de voyants d’entrée binaire non configurables
- Position de sécurité des sorties configurable, en cas de perte de communication avec le contrôleur
- Souplesse de câblage maximale grâce aux accessoires en option (par exemple, bornes auxiliaires, sectionneurs manuels, connecteurs croisés)
- Peut être monté dans de petits boîtiers d’installation
- Mélange flexible de modules E/S de panneau bus pour répondre à tous les besoins de votre application.
Autres
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Product Type
- Pluggable Panel Bus I/O Module
Autres
- Brand
- Honeywell BMS NA
- Product Type
- Pluggable Panel Bus I/O Module
- Brand : Honeywell BMS NA
- Product Type : Pluggable Panel Bus I/O Module