/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Extension IB2 16 E/S

    Discontinué

    Extension IB2 16 E/S

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les Expanders IB2 IB2 16 E/S sont destinés à étendre une centrale anti-intrusion de la série MB-Secure avec des entrées et sorties de groupe de détecteurs supplémentaires. La connexion au panneau MB-Secure est établie via BUS-2 (1000 m / 3281 ft) ou IB2-Bus (2000m / 6561 ft), et le module peut être utilisé dans le boîtier du panneau ainsi que dans un boîtier séparé. Pour la connexion des détecteurs câblés, il existe 16 entrées supprimables dans la technologie à double équilibre disponible. Ainsi, jusqu’à 3 contacts d’un détecteur peuvent être connectés en série et supervisés par diverses valeurs de résistance. Chaque entrée peut ainsi gérer tous les signaux d’un détecteur (alarme, défaut, sabotage et coupure de ligne) de manière efficace et économique.

    Pour le fonctionnement des capteurs de verrouillage, par ex. les capteurs passifs de bris de verre, chaque entrée fournit une fonction de réinitialisation. Pour la connexion de détecteurs câblés, il y a 16 entrées en éléments de fin de ligne ou technologie à double équilibre. Les entrées du groupe de détecteurs peuvent également être programmées et utilisées comme sorties actives-faibles. En outre, le module fournit 16 sorties haute tension actives programmables avec 12 V 50 mA, qui peuvent également être utilisées pour le fonctionnement des relais comme sur le 013941.

    Caractéristiques et avantages :
    • 1 ligne IB2-BUS ou BUS-2 vers MB-Secure
    • Distance maximale jusqu’à 2000 m (6561 ft) avec IB2-BUS, jusqu’à 1000 m (3281 ft) avec BUS-2
    • 16 entrées de groupe de détecteurs câblés avec technologie doublement équilibrée, toutes réinitialisables
    • Entrées de groupe de détecteurs configurables alternativement en sorties basses actives, chacune séparément
    • 16 sorties actives haute tension 12V c.c.
    • 1 entrée pour contact anti-sabotage
    • Entrée d’alimentation auxiliaire 12V
    • 3 LED pour afficher l’état du système
    Certifications :
    • G115068, Classe C
    • EN 50131-1 Niveau 3
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • I/O Expander

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Product Type
      • I/O Expander
    • Brand : Honeywell Security
    • Product Type : I/O Expander