/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Module d’extension E/S

    Les modules d’extension sont conçus pour être utilisés avec le contrôleur IQ4E offrant des points de connexion de voie d’entrée et de sortie supplémentaires. Ils sont compatibles avec les contrôleurs IQ3XCITE/96, IQ3XCITE/128 et les modules XCITE/IO.

    Aperçu

    Les modules d’extension sont conçus pour être utilisés avec le contrôleur IQ4E, offrant des points de connexion de voie d’entrée et de sortie supplémentaires. Ces modules sont également compatibles avec les contrôleurs IQ3XCITE/96, IQ3XCITE/128 et les modules XCITE/IO. Les modules d’extension offrent un choix complet de types d’E/S, ceci incluant entrées numériques (DI), entrées/sorties universelles (UIO) et sorties numériques/relais (DO). Les modules peuvent être situés jusqu’à 300 m (328 yards) du contrôleur.

    Caractéristiques et avantages:
    • Options disponibles  : 16 entrées numériques, 8 sorties numériques, 4 sorties numériques et 8 entrées/sorties universelles
    • Jusqu’à 30 modules d’E/S par contrôleur
    • Jusqu’à 192 canaux d’E/S
    • Bus E/S polyvalent permettant un placement pratique des modules
    • Jusqu’à 300 mètres
    • Alimenté par un bus E/S de contrôleur ou d’une alimentation externe
    • Connecteurs d’E/S en deux parties pour une installation/mise en service facile
    • Faible encombrement grâce au montage sur rail DIN TS35
    • Enceinte standard DIN 19 taille 2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Product Type
      • I/O Cards & Modules

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Product Type
      • I/O Cards & Modules
    • Brand : Trend
    • Product Type : I/O Cards & Modules