/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Module d’extension IQX

    Les modules d’extension IQX sont des voies E/S pour le contrôleur IQX permettant l’interfaçage avec des capteurs, actionneurs, etc. traditionnels et peuvent être facilement étendus jusqu’à 172 voies.

    Aperçu

    Le contrôleur IQX peut prendre en charge jusqu’à 8 modules IQXIO. En fonction des types de module utilisés, cela fournira jusqu’à 160 voies E/S supplémentaires (ou points). Le nombre de points physiques et de points connectés accessibles est contrôlé par une licence de point ouvert. Les contrôleurs sont fournis avec un nombre initial de points ouverts sous licence. Le nombre de points IQX12/100 peut être augmenté en achetant des licences supplémentaires. Les connecteurs latéraux permettent aux modules d’être montés à côté du contrôleur et d’y être directement branchés sans avoir besoin de câblage d’alimentation ou de données supplémentaire. Jusqu’à 3 modules peuvent être connectés de cette manière, sous réserve de l’alimentation disponible. Le câble de données blindé à deux cœurs est utilisé pour connecter le contrôleur au premier module et entre les modules suivants. Une alimentation supplémentaire doit être fournie pour chaque module, en fonction des exigences d’alimentation du module plus ses sorties numériques associées.

    Certificats: :

    UL/cUL

    FCC

    RoHS

    EN 50581 : 2012

    Certificats::
    • UL/cUL
    • FCC
    • RoHS
    • EN 50581 : 2012
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Product Type
      • I/O Expansion Module

    Autres

    • Brand
      • Trend
    • Product Type
      • I/O Expansion Module
    • Brand : Trend
    • Product Type : I/O Expansion Module