Modules d’E/S
Module 2 relais MB Secure
Module 2 relais MB Secure
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module 2 entrées 2 relais BUS-2 est destiné à l’extension d’une centrale anti-intrusion MB-Secure ou MB12/24/48/100/256 série plus avec commande et alimentation sur BUS-2. Lorsqu’il est utilisé sur la centrale MB-Secure, deux relais et deux entrées de groupe de détecteurs librement programmables sont disponibles. Il y a également un mode de compatibilité pour le fonctionnement des contrôleurs MB12/24/48/100/256 en tant que BUS-2 à 5 modules de sortie. Dans ce cas, les deux premières sorties contrôlent les relais, les entrées ne sont pas prises en charge en mode de compatibilité.
Caractéristiques et avantages :- Fonctionnement sur BUS-2
- 2 relais avec chacun un contact inverseur libre de potentiel
- Large plage de capacité de commutation (5 V c.c./10 mA à 250V c.a./5 A)
- 2 entrées de groupe de détecteurs librement programmables (uniquement MB-Secure)
- Plage de détection 4k 14k et 20 %/30 %/40 %
- Détection anti-vandalisme et tentative d’arrachement
- Mise à jour de micrologiciel sur BUS-2 prise en charge
- Approbation VdS G14022 (Classe C, IDS)
- EN 50131-3, Grade 3, Classe II
- SES-EMA-RL-T2:2010-08
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- 2-Relay 2-Input Module
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- 2-Relay 2-Input Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : 2-Relay 2-Input Module