Modules d’E/S
Licence d’extension MB-Secure
Licence d’extension MB-Secure
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La licence d’extension MB Secure permet la connexion à un système d’E/S WAGO via le protocole TCP/IP, pour l’intégration d’interfaces ou de protocoles supplémentaires. La communication est établie via TCP/IP sur Ethernet et nécessite un contrôleur d’E/S WAGO de type I/O-System ‒ série 750/753 ou compatible et permet le traitement et le contrôle bidirectionnels des états de la centrale. Cela peut être étendu de manière modulaire, par exemple avec KNX ou d’autres composants.
La programmation se fait via l’outil WAGO CoDeSys et doit être effectuée individuellement et en fonction du site. Pour obtenir de l’aide, un menu est disponible dans IQ Panel Control et permet d’exporter les points de données pour des systèmes tiers. La bibliothèque de fonctions WAGO pour MB-Secure, ainsi qu’une description détaillée du protocole et un exemple de fichier sont disponibles au téléchargement sur notre site Web.
Caractéristiques et avantages :- Protocole de communication TCP/IP chiffré TLS 1.2
- Jusqu’à 4 connexions indépendantes par MB-Secure, par ex. 3 x WINMAG + 1 x E/S WAGO
- Événements de partition et contrôle
- Événements et contrôle du groupe de détecteurs
- Contrôle macro
- Événements et contrôle de porte, y compris les informations utilisateur
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- I/O Controller
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- I/O Controller
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : I/O Controller