/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Module Panneau Bus

    Discontinué

    Les modules Panneau Bus sont composés d’un terminal et d’un module électronique amovible, permettant au terminal d’être monté et câblé avant l’installation du module électronique. Ils sont échangés sans interruption de l’alimentation.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module Panneau Bus offre une combinaison de 34 entrées et sorties dans un boîtier compact. Les mises à jour logicielles, la configuration et la mise en service sont toutes effectuées automatiquement par l’automate pour tous les modules E/S Panneau Bus. Ces modules E/S Panneau Bus sont adressés manuellement en ajustant leurs commutateurs HEX. Les modules E/S Panneau Bus sont utilisés avec n’importe quelle unité centrale de traitement prenant en charge la communication de Panneau Bus.

    Caractéristiques et avantages:
    • Fonctionnalité plug and play
    • Maintenance facile
    • Modules E/S de bus de panneau enfichables, remplaçables sans avoir à recâbler
    • Risque plus faible de dommages et de vol
    • Câblage rapide avec des bornes enfichables de pointe
    • Position de sécurité des sorties configurable
    • Souplesse de câblage max. grâce aux accessoires en option
    • Peut être monté dans de petits boîtiers d’installation
    • Mélange flexible de modules E/S de panneau bus
    Certificats::
    • Homologations et Certificats: CE continues
    • Conforme aux normes EN 60730-1 et EN 60730-2-9
    • Testé selon la norme des États-Unis
    • UL916 (homologué USL) et selon la norme nationale
    • canadienne C22.2 (homologué CNL)
    • Classification selon la norme EN60730-1
    • Conditions environnementales : Pour une utilisation dans des
    • environnements résidentiels et commerciaux
    • et dans l’industrie légère
    • Degré de pollution : Classe 2
    • Protection antichoc : Catégorie II
    • Classe de logiciel : Classe A
    • Catégorie de surtension : II
    • Classification selon EN60529
    • (Degré de protection fourni par les enveloppes)
    • Classification : IP20
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Product Type
      • I/O Modules
      • Module

    Autres

    • Brand
      • CentraLine
    • Product Type
      • I/O Modules
      • Module
    • Brand : CentraLine
    • Product Type : I/O Modules|Module
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list