/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Module de contrôle de pièce E-Line

    Le module entièrement programmable peut être contrôlé via RS-485. Il permet un contrôle individuel de la pièce avec des composants d’automatisation de pièce largement disponibles.

    Aperçu

    Le module entièrement programmable avec une largeur de boîtier de 105 mm (6 HP*) peut être contrôlé via RS-485. Par exemple, il permet un contrôle individuel de la pièce avec des composants d’automatisation de pièce largement disponibles. Il permet de combiner les tâches de contrôleur des zones CVC et électriques du site. Tous les capteurs pertinents pour mesurer la température, l’humidité, le CO2, les composés organiques volatils et les signaux numériques 24 V CA/V cC sont détectés via les diverses entrées. Les sorties Triac et 0 10 V permettent le réglage silencieux des vannes. Les ventilo-convecteurs peuvent également être contrôlés directement.

    Caractéristiques et avantages:
    • 8 entrées logiques
    • 4 entrées analogiques, configurables séparément sur le logiciel
    • 4 sorties analogiques
    • 4 sorties triac
    • 4 sorties de relais
    • Isolation électrique entre l’alimentation, le bus et les E/S
    • Borniers enfichables équipés de rabats de protection
    • Voyant d’état à l’avant
    • Interface RS-485, USB et NFC (pour PCD1.G3601-C15 et 1x RS-485)
    • Programmable avec Saia PG5®
    Certificats::
    • EAC
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC