/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Module de sortie numérique PCD

    Les modules de sortie numérique peuvent être facilement branchés aux unités de base Saia PCD2 et Saia PCD1 ou à un support de module E/S approprié.

    Aperçu

    Les modules de sortie numérique peuvent être facilement branchés aux unités de base Saia PCD2 et Saia PCD1 ou à un support de module E/S approprié. Les sorties numériques sont fournies à la fois avec une construction de transistor et en tant que relais mécaniques. Cela signifie que l’isolation électrique du circuit électrique de commutation peut être obtenue facilement et de manière fiable. Les fonctions du Saia PCD2 peuvent être étendues si nécessaire à l’aide d’une large gamme de modules E/S enfichables et adaptés à des besoins spécifiques. Cela garantit non seulement qu’un projet peut être mis en œuvre rapidement, mais offre également la possibilité d’étendre le système à tout moment pendant le fonctionnement.

    Caractéristiques et avantages:
    • De nombreuses variantes disponibles
    • Emplacement direct dans le Saia PCD2.M4x60, PCD2.M5540, PCD1.M2xxx ou dans le support de module
    • Intégration complète dans boîtier de Saia PCD2
    • Conception compacte
    • Jusqu’à 16 E/S par module
    • Modules avec délai d’entrée de 0,2 ms
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • Digital Output Module

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • Digital Output Module
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type : Digital Output Module