/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Module d'entrée analogique PCD3.W

    Le processeur de la série PCD3.W est intégré dans le panneau arrière de l’appareil contrairement aux systèmes comparables, sa capacité peut être augmentée individuellement avec des modules de communication enfichables et/ou modules E/S intelligents.

    Aperçu

    La série PCD3.W dispose d’une unité centrale de traitement intégrée dans le panneau arrière de l'appareil, contrairement aux systèmes comparables. La capacité de la série PCD3 peut être augmentée individuellement avec des modules de communication enfichables et/ou des modules E/S intelligents. Ceux-ci dispose d’une connexion bus directe très rapide à l’unité centrale de traitement.

    Caractéristiques et avantages:
    • De nombreuses variantes disponibles
    • Emplacement direct dans l’unité centrale de traitement de base Saia PCD3 ou dans le support de module
    • Intégration complète dans boîtier de Saia PCD3
    • Conception de cartouche stable
    • Connexion au niveau des E/S via des borniers à ressort enfichables ou des câbles rubans et des adaptateurs
    • Les borniers d’E/S sont intégrés dans l’offre standard
    • Aucun outil nécessaire pour remplacer les modules
    Certificats::
    • CE
    • CEI EN 61131-2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • Analogue Input Module

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • Analogue Input Module
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type : Analogue Input Module