/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules d’E/S

    Module E/S numérique PCD3

    Les modules E/S numériques PCD3 de Honeywell sont des modules d’entrée à faible coût pour le fonctionnement source ou récepteur avec connexion électrique.

    Aperçu

    Les modules E/S numériques PCD3 font partie de Honeywell. Ces modules sont des modules d’entrées à faible coût pour un fonctionnement avec connexion électrique en mode source ou drain. Ils conviennent à la plupart des éléments de commutation électroniques et électromécaniques à 24 V CC. Ces module peuvent être utilisés sur toutes les adresses de base, il n’y a aucune interaction avec le chien de garde sur les unités centrales de traitement.

    Caractéristiques et avantages:
    • Modules E/S compacts, format cassette
    • Modèles compatibles de la série PCD3 : PCD3.Mxxxx, PCD3.Txxx et PCD3.Cxxx
    • Niveau de raccordement sélectionnable, borniers à vis ou bornes à ressort enfichables
    • Prise en charge uniforme de PG5 et STEP7 pour toutes les unités centrales de traitement et RIO via FB et FBox
    Certificats::
    • Marquage de conformité EAC pour les exportations de machines vers la Russie
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • Digital Input Module

    Autres

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type
      • Digital Input Module
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    • Product Type : Digital Input Module