/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Modules d’E/S

    Module sortie Panneau Bus enfichable

    Discontinué

    Les modules enfichables de sortie Panneau Bus vous permettent de surveiller et de contrôler des points distants à l’aide d’une communication à 2 fils avec le contrôleur principal.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les modules de sortie Panneau Bus enfichables vous permettent de surveiller et de contrôler des points distants à l’aide d’une communication à 2 fils avec le contrôleur principal. Les modules de sortie Panneau Bus enfichables se composent d’un terminal et d’un module électronique amovible, permettant au terminal d’être monté et câblé avant l’installation du module électronique. Tous ces modules électroniques sont échangeables sans interruption de l’alimentation et des connexions de bus, il suffit de débrancher l’ancien et d’insérer le nouveau module.

    Caractéristiques et avantages:
    • Conforme Lon Mark®
    • Interface bus LonWorks à 2 fils, entre le contrôleur et les E/S.
    • Aucun terminal sur site supplémentaire nécessaire
    • Utilisable avec les contrôleurs Excel 800 en conjonction avec les modules E/S internes standard
    • Liaison et mise en service automatiques vers les contrôleurs Excel 800 avec le logiciel CARE
    Certificats::
    • UL916
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Manual Override Module

    Autres

    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Manual Override Module
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Product Type : Manual Override Module