Modules d’E/S
Module sans fil RF
Module sans fil RF
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module sans fil RF 4I/S permet d’intégrer des détecteurs câblés conventionnels dans le système sans fil, et fournit également des fonctions de contrôle et d’alarme étendues pour les circonstances de l’objet à mettre en œuvre via les cartes relais utilisées en option. Alternativement, le module sans fil RF 4I/S peut être utilisé avec des batteries ou un bloc d’alimentation.
Il offre également la possibilité d’adresser jusqu’à 4 sorties (au moyen de circuits imprimés à relais sans potentiel) et un buzzer. Le module d’E/S RF 4 peut être alimenté par des batteries, un bloc d’alimentation ou une combinaison de batteries et d’un bloc d’alimentation. Cela permet une adaptation universelle à différents environnements ainsi qu’aux applications spécifiques aux locaux.
Caractéristiques et avantages :- Technologie de transmission radio avancée
- 2 bandes radio : 433MHz / 868MHz
- 24 canaux radio en tout, distribués sur 2 bandes radio
- Système radio sans fil sur base BUS-2 intégrée
- Chaque utilisateur radio a une adresse unique
- Sondage radio pour tous les utilisateurs de radio bidirectionnelle
- Surveillance permanente de la disponibilité du chemin de transmission radio
- Surveillance des fonctions de tous les utilisateurs radio affectés au système
- Surveillance de l’altération de tous les utilisateurs radio
- Mode de révision radio pour déterminer la plage d’installation
- Approbation Vds G108505 (EMT), classe B
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Wireless Module
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Wireless Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Wireless Module