Modules d’E/S
Module de bloc serrure S.M.
Module de bloc serrure S.M.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les blocs serrure S.M. permettent de connecter des unités d’armement câblées sur BUS-2 ou BUS-1 à une centrale anti-intrusion MB-Secure ou MB12/24/48/100/256 plus. Pour cela, des blocs serrure (connexion conventionnelle), des commutateurs à clé ou des dispositifs de code de porte peuvent être connectés. Des entrées pour le contact de commutation de verrouillage, le contact d’ouverture, le capteur de bris de vitre et une entrée de protection supplémentaire sont également incluses. Le boîtier spacieux et les bornes à vis enfichables permettent une installation rapide et peu coûteuse.
Caractéristiques et avantages :- Fonctionnement sur BUS-2 (MB24/48/100.10)
- Fonctionnement sur BUS-1 (MB24/48/100.10/256/256plus)
- Connexion du verrou ou du commutateur à clé avec fonction armer/désarmer et protection anti-sabotage
- 2 entrées de groupe de détecteurs libres, par ex. pour le contact de pêne et le contact magnétique
- Bornes à vis enfichables à toutes les connexions
- 2 sorties à collecteur ouvert, faible activité
- IDT classe C
- VdS : G115010
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Block Lock Module
Autres
- Brand
- Honeywell Security
- Product Type
- Block Lock Module
- Brand : Honeywell Security
- Product Type : Block Lock Module