Contrôleurs d’installation et d’intégration
Module de gestion BACNET
Module de gestion BACNET
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le module de gestion BACNET comporte des fonctionnalités d’automatisation telles que les planifications, les journaux de tendances, les alarmes, le démarrage optimal, la limitation de la demande et l’activité des locataires pour jusqu’à 65 contrôleurs de terrain connectés à son réseau local MS/TP. MS/TP est une norme LAN conçue spécifiquement pour les applications BACnet et basée sur la norme de signalisation EIA–485 pour le câblage à paires torsadées dans une configuration de bus simple. Le montage sur rail DIN et la connexion d’un câble ruban à d’autres BCM facilitent l’expansion. Vous pouvez ajouter une option de réseau ou d’intégration en quelques minutes, ce qui vous offre une flexibilité sans précédent pour vous adapter rapidement à l’évolution de vos exigences de connectivité, d’intégration, de traitement et de contrôle.
Caractéristiques et avantages :- Extensible
- Interopérable
- Conçu pour l’entreprise
- RAM puissante de 32 Mo
- Processeur 32 bits
- 8 Mo de mémoire flash
- Plateforme rapide et fiable pour programmation DDC et routines d’automatisation globales
- Directive EMC 89/336/EEC
- FCC Partie 15, sous-partie J, classe B
- Norme UL, RoHS